• 흡인력이없고 약간 다공성 인 작업 물을 처리하기위한 이젝터
  • 자동화 시스템에서 진공 제공 및 모니터링
  • 판금 가공, 자동차 산업, 포장 기계 및 다양한 로봇 응용 분야에 사용
  • 사이클 시간이 가장 짧은 Pick & Place 어플리케이션 (파워 기능 덕분에 빠른 흡입 및 침전)
제품 하이라이트
  • IO-Link 기능으로 버스 연결 및 무선 매개 변수화 가능
  • 사용자 친화적 인 버튼으로 명확한 사용자 디스플레이
  • 통합 된 공기 절약 기능은 에너지 비용을 최소화합니다.
  • 디스크 디자인으로 인한 최소 공간 요구 사항
  • 높은 가속에 이상적인 무게 최적화 하우징
소형 이젝터 SCPi / SMPi
  • 고강도 플라스틱으로 만든베이스 요소
  • 7 개의 세그먼트 디스플레이, 키패드 및 시스템 상태 표시등이있는 사용자 디스플레이 (9)
  • 표준 M12 플러그를 통한 전기 연결 (1), 선택적으로 전기 절연 포함
  • 기능 NO, NC 또는 펄스 (2) 및 (8) 전환을위한 통합 공압 밸브
  • 소형 이젝터 SMPi에는 파워 블로우 오프 모듈 (4)이 장착되어있어 매우 높은 블로우 오프 성능과 제거 시간 단축
  • 분출 볼륨 감소를위한 조정 나사 (6); 보호 체 (3) 및 (7)이있는 공압 연결 (G3 / 8 "및 G1 / 4") 통합 소음기 (5)
  • 최대 195 l / min의 펌핑 속도
  • 최대 진공 : 85 %
미터법       장엄한
이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류

언어

필터링 기준