• 피킹 로봇과 관련하여 초콜릿의 가장 빠른 취급 및 포장을위한 종 모양의 흡입 그리퍼
  • 원형, 타원형 또는 사각형 호두의 직접 처리
  • 구조화 된 표면 또는 평평한 장식이있는 제과 제품 취급
  • FDA 준수 실리콘을 사용하여 직접적인 식품 접촉이 무해합니다.
  • 최대 직경 35mm의 원형 프랄린 및 최대 30mm 대각선의 타원형 / 사각 프랄린 처리
제품 하이라이트
  • 장식 된 프랄린에 최적화 된 매우 얇은 씰링 립
  • 원뿔 모양은 정사각형 초콜릿도 안전하게 감싸고 있습니다. 가능한 최고의 역 동성
  • 공칭 유량이 크면 구조화 된 호두의 누출을 보상합니다.
  • 직접 식품 접촉에 적합한 FDA 준수 실리콘으로 만든 젖꼭지
초콜릿 빨판 SPG
  • 매우 얇고 부드러운 씰링 립과 원뿔형 흡입 컵 형상이있는 흡입 컵 (1)
  • 구조화 된 공작물을 처리하기위한 특정 씰링 립 모양
  • 흡입 컵의 빠른 교체를 위해 1 파트, 플러그인 연결 요소 (2) G1 / 8“-AG 및 -IG 사용
  • 씰이 통합 된 외부 나사산이있는 연결 요소
  • 직경 : 33mm
  • 재료 : SI, SI-HD (식품 부문에서 사용)
이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류

언어

필터링 기준