• 흡인력이없고 약간 다공성 인 작업 물을 처리하기위한 소형 이젝터
  • 자동화 시스템에서 진공 제공 및 모니터링
  • 로봇 핸들링 및 선형 축에 사용
  • 사이클 시간이 가장 짧은 Pick & Place 애플리케이션
  • 부품을 잡을 때 공간이 제한되고 역학이 높은 시스템 용
  • 일반적으로 완전 자동화 된 소형 부품 처리에 사용
제품 하이라이트
  • Eco 노즐 기술은 압축 공기 소비를 최소화하면서 높은 펌핑 속도를 허용합니다.
  • 통합 된 공기 절약 기능은 압축 공기 소비를 최대 80 %까지 감소시킵니다.
  • IO-Link는 커미셔닝과 장치 및 프로세스 데이터에 대한 액세스를 단순화합니다.
  • 진공 매개 변수는 밝은 디스플레이 또는 LED 바 디스플레이에서 매우 쉽게 읽을 수 있습니다.
소형 이젝터 SCPS / SCPSi
  • 고강도 플라스틱 및 개방형 소음기로 만든 기본 모듈 (6)
  • 디스플레이 또는 LED 막대 그래프 (1)
  • 시스템 매개 변수의 손쉬운 설정을위한 제어 키보드 (2)
  • M12 플러그를 통한 전기 연결 (3), 금속 나사산 포함
  • 기능 NO 또는 NC 전환을위한 통합 공압 밸브
  • 조명 부품의 분출 강도를 조정하기위한 조정 나사 (4), 공압 연결 (5), 탑햇 레일 클램프 (7)에 옵션 장착
  • 최대 67 l / min의 펌핑 속도
  • 최대 진공 : 85 %
  • 플라스틱으로 만들어진 본체
미터법       장엄한
이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류

언어

필터링 기준