• 높이 차이 또는 곡률이있는 작업 물을 처리하기위한 내부 댐핑 스프링이있는 소형 스프링 플런저
  • 추가 제어 노력없이 매우 민감한 공작물 (예 : 회로 기판)을 처리합니다. 부드러운 터치 다운이 보장됩니다.
  • 전자 산업에서의 작업 처리
  • 클린 룸 애플리케이션에 적합-애플리케이션 및로드 케이스에 따라 최대 클린 룸 등급 ISO1 (ISO 14644-1에 따름)

애플리케이션에 적합한 솔루션을 찾아보세요!

스프링 플런저 FSTE, FSTIm, FSTImc의 차이점을 한눈에 확인하세요. 전문가가 짧은 동영상으로 스프링 플런저의 모든 부분을 설명하면서 애플리케이션에 적합한 제품을 쉽게 선택할 수 있도록 도와드립니다!

제품 하이라이트
  • 낮은 스프링 력으로 매우 민감한 공작물 보호
  • 가장 좁은 공간과 최대 역학에 최적화 된 최소의 가벼운 구조
  • 먼지와 기계적 영향으로부터 보호되는 내부 댐핑 스프링
  • 두 번째 측면 진공 가이드를 연결하여 여러 개의 스프링 플런저를 직렬로 연결할 수 있습니다.
스프링 플런저 FSTIm
  • 축 방향 (1) 또는 측면 (4) 진공 연결이있는 모듈 식 스프링 플런저, 비틀림 방지 변형은 축 방향 만
  • 고정 용 잠금 너트 (2) 2 개
  • 니플 제품군 N004 및 N016 (3)의 흡입 컵 연결 또는 내부 스레드를 통한 연결
  • 모듈 식 흡입 컵 연결
  • 스트로크 : 5 ~ 20mm
  • 내부 댐핑 스프링
  • 회전 잠금 장치 유무
이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류

언어

필터링 기준