벨로우즈 흡입 패드 SPB2f (2.5 배)

  • 가방 및 기타 매우 유연한 포장을 동적으로 처리 할 수 ​​있도록 2.5 접힌 원형 벨로우즈 흡입 컵
  • 액체, 고체 또는 분말 함량이있는 백과 낮은 충전 수준의 포장을 공정에서 안정적으로 잡기 및 취급
  • 특히 델타 로봇 (케이스 포장기 및 픽 앤 플레이스 애플리케이션)과 관련된 매우 빠른 포장 프로세스의 안정성
제품 하이라이트
  • FDA 준수 실리콘 SI로 직접 식품 접촉 가능
  • 통합 된 백 안정 장치는 얇고 부드러운 필름이 들어가는 것을 방지합니다.
  • 고속에서도 안전한 그립과 안정성을 위해 2.5 겹으로 강화 된 본체
  • 공칭 직경이 크면 짧은 사이클 시간 동안 대량의 유량이 가능합니다.
벨로우즈 흡입 패드 SPB2f (2.5 배)
  • 2.5 접힘 (3)이있는 벨로우즈 흡입 컵 SPB2f와 분할 된 유동 라멜라 및 통합 백 안정기가있는 부드럽고 유연한 밀봉 립
  • 대량 유량을위한 매우 큰 샤프트 직경
  • 추가적인 안정성을 위해 특별히 강화 된 흡입 벨로우즈
  • Schmalz 연결 요소 SC (1)를 사용한 설치 또는 기계 측면의 파이프 (4)에 직접 연결하고 호스 클립으로 고정하여
  • 수나사가있는 모든 연결 요소 SC에는 통합 실링 링이 장착되어 있습니다.
  • 프리 필터로 선택적인 삽입 체 (2)
  • 직경 : 15 ~ 50mm
  • 재료 : SI (식품 부문에서 사용)
이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류

언어

필터링 기준