크기와 형상, 재료 및 표면에 관계없이 공작물을 처리하기위한 통합 진공 발생기가있는 범용 그리퍼
목재 (코팅 또는 거친 톱질), 포장 (골판지 상자, 가방 또는 캔), 판금, 유리, 플라스틱, CFRP 등과 같은 다양한 재료로 만들어진 공작물 취급
다공성 공작물, 오목한 부분 또는 정의되지 않은 픽업 위치가있는 공작물 취급
디스플레이 유리와 같은 민감한 작업 물을 마크없이 처리
무게가 가볍기 때문에 로봇에 사용하기에 이상적입니다.
제품 하이라이트
통합 된 진공 발생기는 가장 짧은 사이클을 가능하게합니다. 최소한의 간섭 윤곽
기본 프로필에 통합 된 진공 부스터는 빠른 비우기와 짧은 사이클을 보장합니다.
선택 가능한 실링 요소 (흡입 그리퍼 또는 실링 폼) 덕분에 그리퍼를 응용 분야에 최적으로 조정할 수 있습니다.
다공성 공작물에 이상적인 유량 밸브 (SVK); 매끄러운 표면 및 피벗 작업을위한 흐름 저항 (SW) & gt; 45 °
Intelligent FXP-i version with condition monitoring functions and communication interfaces for monitoring and controlling the entire production process
알루미늄베이스 프로파일 (1), 센서 용 측면 T- 슬롯 및 분리 용 통합 공기 덕트; 다양한 그리퍼 길이 가능
빠른 대피를위한 진공 부스터 (2); 밸브 유형 및 크기의 신속한 교환을위한 밸브 호일 (3)
밀봉 요소 (4) 푸시 인 기능이있는 흡입 컵 또는 접착 필름이있는 밀봉 폼
통합 진공 발생기로 다단계 이젝터 (5)
통합 기능이있는 엔드 커버 (6) : 압축 공기 연결, 진공 압력계; 고르다. 진공 스위치 및 제어 밸브