벨로우즈 흡입 패드 SPOB1f (타원형, 1.5 배)

  • 다음과 같은 박막 포장 제품의 안정적인 취급을 위해 1.5 접힌 타원형 벨로우즈 흡입 컵 B. 초콜릿 바, 아이스 캔디 또는 벌크 백
  • 케이스 포장 공정 단계에서 관형 백 포장의 추가 처리를 위해 포장 라인에 사용
  • 다양한 충전 레벨로 좁은 관형 백 포장 처리
  • 타원형 디자인 덕분에 빠른 포장 공정에서 안정성과 높은 흡입력
제품 하이라이트
  • FDA 준수 실리콘 SI로 직접 식품 접촉 가능
  • 백 포장에 최적화 된 매우 유연한 흡입 벨로우즈 및 밀봉 립
  • 회전 방지 장치는 흡입 패드의 간단하고 안정적인 정렬을 보장합니다.
  • 공칭 직경이 크면 짧은 사이클 시간 동안 대량의 유량이 가능합니다.
벨로우즈 흡입 패드 SPOB1f (타원형, 1.5 배)
  • 매우 부드럽고 유연한 밀봉 립이있는 1.5 접힌 타원형 벨로우즈 흡입 컵 (3)
  • 통합 된 비틀림 방지 장치 및 작업 물에 대한 흡입 그리퍼의 손쉬운 정렬 기능 (2)
  • 대량 유량을위한 큰 샤프트 직경
  • 두 부분으로 된 Schmalz 연결 요소 (1) 및 (4)를 사용한 조립
  • 수나사가있는 모든 연결 요소 SC에는 통합 실링 링이 장착되어 있습니다.
  • 치수 : 35 x 15 ~ 80 x 35mm
  • 재료 : SI (식품 부문에서 사용)
이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류

언어

필터링 기준