기계식 클램핑 기능이 있는 로봇 플랜지 SXT-RF-CL

  • 툴링의 연결을 위한 튜브 클램프가 있는 로봇 인터페이스의 플랜지 연결
  • 자동차 산업의 프레스 숍 및 바디 조립 라인에서 최대의 생산량을 보이는 고도로 역동적인 프로세스에 적합
  • 적합한 튜브 클램프와 간편하게 통합하여 기존 시스템에서 사용
제품 하이라이트
  • 가볍고 수명이 긴 튜브 클램프는 최대의 생산량을 보이는 고도로 역동적인 프로세스에 최적화되어 있습니다
  • 무게 최적화, 1 튜브 및 2 튜브 시스템 탑재 가능
  • 일반 툴링 시스템과 호환(튜브 직경 40 또는 60 mm)
  • 표준화된 산업용 로봇 인터페이스, ISO 9409-1 준수
기계식 클램핑 기능이 있는 로봇 플랜지 SXT-RF-CL
  • 로봇 인터페이스 플랜지 연결(2)
  • 1 튜브 및 2 튜브 버전 사양(1)
  • 튜브 직경 40 및 60 mm
  • 튜브 클램프(3), 부착형 또는 클램프형 솔루션(4)
  • Pipe diameter of 40 and 60 mm
  • 1 튜브 및 2 튜브 툴링 인터페이스
  • Attachable or clampable clamps
이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류

언어

필터링 기준