• 튜브 및 툴링 구성품의 연결을 위한 클램프는 유연하게 조정 가능한 모듈식 경량 시스템에 적합합니다
  • 프레스 숍 및 바디 조립 라인의 모든 일반 툴링 및 퀵-체인지 시스템에 적합
  • 자동차 산업에서 최대의 생산량을 보이는 고도로 역동적인 프로세스에 적합
제품 하이라이트
  • 가볍고 수명이 긴 병렬형 및 교차형 튜브 클램프는 최대의 생산량을 보이는 고도로 역동적인 프로세스에 적합합니다
  • 포트폴리오가 간단명료해서 간편한 디자인과 빠른 조립이 가능합니다
  • 일반 툴링 시스템과 호환(튜브 직경 25, 40 및 60 mm. 1"(25.4 mm), 1.5"(38.1 mm) 및 2.5"(63.5 mm) 사이즈에 적합한 어댑터)
클램핑 부품 SXT-CL
  • 튜브 연결을 위한 교차형(1, 3, 4) 및 병렬형 클램프(2)
  • 슬라이드형(은색 클램핑 스크류) 및 클램프형(은색 및 검은색 클램핑 스크류) 사양(6, 7)으로 사용 가능
  • 튜브 직경 25, 40 및 60 mm(1-5), 직경 1"(25.4 mm), 1.5"(38.1 mm) 및 2.5"(63.5 mm)에 적합한 어댑터 포함
  • 더블 및 싱글 튜브 클램프
  • 교차형 클램프 및 병렬형 클램프
이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류

언어

필터링 기준