로봇 퀵-체인지 바요넷 SXT-QC-CON

  • 원형 튜브 툴링의 연결을 위한 로봇 인터페이스의 퀵-체인지 바요넷 연결부
  • 자동차 산업의 프레스 숍 및 바디 조립 라인에서 최대의 생산량을 보이는 고도로 역동적인 프로세스에 적합
  • 적합한 튜브 클램프와 간편하게 통합하여 기존 시스템에서 사용
제품 하이라이트
  • 고강도 바요넷 연결부는 최대의 생산량을 보이는 고도로 역동적인 프로세스에 최적화되어 있습니다
  • 일반 툴링 시스템과 호환(튜브 직경 40 또는 60 mm)
  • 선택에 따라 호스 가이드가 통합되어 유연하고 공간을 절약합니다
로봇 퀵-체인지 바요넷 SXT-QC-CON
  • 수동 잠금식 바요넷 연결부(1)
  • 로봇 인터페이스에 연결하기 위한 플랜지(2)
  • 튜브 직경이 40 및 60 mm인 툴링용 연결부(3)
  • 2, 3, 6개의 라인 포함 또는 공압식 매체 통로 제외(4)
  • 수동 잠금식 바요넷 연결부
  • 튜브 직경 40 및 60 mm
  • 공압식 매체 통로 포함 또는 제외
이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류

언어

필터링 기준