벨로우즈 흡입 패드 FSGA SI-HD (1.5 배)

  • 높이 보정 및 댐핑 효과를 통해 민감한 작업 물을 처리하기위한 1.5 개 접힌 원형 벨로우즈 흡입 컵
  • 실리콘으로 제작 된 매우 견고하고 내성이 강한 흡입 컵이 필요한 공정에 사용
  • 포장, 원통형 유리 용기 (예 : 앰플 또는 바이알) 등과 같이 마모성이 높은 표면이있는 공작물 취급
  • 식품 규정 준수 요구 사항 및 최대 + 180 ° C의 온도가있는 공정에서 사용
제품 하이라이트
  • 내마모성, 내마모성이 높은 재료를 위해 SI-HD 실리콘으로 만든 식품 준수 흡입 컵; -30 ° C ~ +180 ° C의 내열성
  • 씰링 립은 곡면이나 요철에 매우 잘 적응합니다.
  • 상부 접기의 높은 강성은 수평력과 높은 가속도에서도 안정성을 보장합니다.
벨로우즈 흡입 패드 FSGA SI-HD (1.5 배)
  • 특수 소재 SI-HD로 제작 된 매우 견고하고 저항력이 강한 흡입 컵 FGA (2)
  • 연결 니플 (SA-NIP)을 통한 플러그인 흡입 컵 연결
  • 흡입 컵과 젖꼭지 (1)는 제품군 내에서 유연하게 결합 할 수 있습니다 (3).
  • 직경 : 6 ~ 25mm
  • 자료 : SI-HD
  • 식품 준수 재료

필터링 기준