EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP4 VBV
부품 번호.: 11.01.43.00173
흡착량이 지속되는 드라이 러닝 펌프, 견고하고 유지보수 필요가 적음
| Sound pressure level at 50 Hz | 72 (dB(A)) |
| Voltage at 50 Hz | D290 V / Y500 V ±10 % |
| Voltage at 60 Hz | D330 V / Y575 V ±10 % |
| Suction rate (50 Hz) | 67 (m³/h) |
| Suction rate (60 Hz) | 78.5 (m³/h) |
| Vacuum (50 Hz) | -600 (mbar) |
| Rated power at 50 Hz | 2.2 (kW) |
| Rated power at 60 Hz | 2.6 (kW) |
| Version | IE3:CAN |
| Approval | UL/CSA |
| Weight | 86 (kg) |
| Electrical vacuum generation |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| L | 747 mm |
| L2 | 96 mm |
| B | 353 mm |
| B2 | 48 mm |
| H | 328 mm |
| H1 | 420 mm |
| H2 | 75 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Weight | 86 kg |
| Electrical vacuum generation |
관련 문서
관련 문서