- 새로운
VCBL-GL D150x150
부품 번호.: 10.01.18.04288
Vacuum block with hose connection for use on smooth tables for glass processing
| Outside diameter D | 150 (mm) |
| Height H | 150 (mm) |
| Dimension suction plate bottom | Diameter 150 mm |
| Diameter vacuum connection | 8 (mm) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| D | 150 mm |
| D1 | 154 mm |
| d | 8 mm |
| H | 150 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Repeatability | ± 0.06 mm |
| Weight | 2.99 kg |
관련 문서
관련 문서