SPAN-PRA-M12-MPL
부품 번호.: 10.01.27.00009
Clamping claw
| Length L | 80 (mm) |
| Width B | 45 (mm) |
| Height H | 16.7 (mm) |
| Utilization design | Matrix-Plate |
| Type | M12 |
| Weight | 0.093 (kg) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 45 mm |
| H | 16.7 mm |
| L | 80 mm |
관련 문서
관련 문서
부품 번호.: 10.01.27.00009
Clamping claw
| Length L | 80 (mm) |
| Width B | 45 (mm) |
| Height H | 16.7 (mm) |
| Utilization design | Matrix-Plate |
| Type | M12 |
| Weight | 0.093 (kg) |
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 45 mm |
| H | 16.7 mm |
| L | 80 mm |