VCBL-K1 130x30x50 D-360
부품 번호.: 10.01.12.01455
Vacuum block for Schmalz 1-circuit console
| Dimension (LxW) | 130 x 30 |
| Dimension suction plate bottom | 140 x 115 mm |
| Height H | 50 (mm) |
| Arrangement | Can be turned 360° |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 30 mm |
| H | 50 mm |
| L | 130 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 140x115 mm |
관련 문서
관련 문서