VCBL-K1 125x75x85 Q
부품 번호.: 10.01.12.01554
Vacuum block for Schmalz 1-circuit console
| Dimension (LxW) | 125 x 75 |
| Dimension suction plate bottom | 140 x 115 mm |
| Height H | 85 (mm) |
| Arrangement | crossways |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 75 mm |
| H | 85 mm |
| L | 125 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 140x115 mm | |
| Weight | 0.72 kg |
관련 문서
관련 문서