Schmalz

주문 정보

The vacuum block VCBL-K1 is delivered assembled. The product consists of: 

  • Top suction plate type VCSP-O - elastomer part, available in various dimensions and suction areas
  • Main body made of plastic 
  • Bottom suction plate type VCSP-U - elastomer part

Available spare parts: suction plate (top), wear part set, suction plate (bottom), sealing frame, friction plate, metal strips, guide strip for vacuum block
Available accessories: suction plate (top) foam rubber 

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

VCBL-K1 120x50x85 Q

부품 번호.: 10.01.12.01689

Vacuum block for Schmalz 1-circuit console

Dimension (LxW)120 x 50
Dimension suction plate bottom140 x 115 mm
Height H85 (mm)
Arrangementcrossways
디자인 데이터
Design image
속성
B 50  mm
H 85  mm
L 120  mm
기술 데이터
속성
140x115 mm
Weight 0.88  kg
관련 문서

예비 부품

제품 추천제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동