ISMB-G 80x80x70
부품 번호.: 10.01.15.00156
Mono-Base-G with 2 hose connections for smooth tables
| Dimension (LxW) | 80x80 |
| Base area | 80 x 80 mm |
| Length L | 80 (mm) |
| Width B | 80 (mm) |
| Height H | 70 (mm) |
| Design hose type | Hose D = 8 d = 6 |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 80 mm |
| d | 60 mm |
| D | 6 mm |
| H | 70 mm |
| L | 80 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Weight | 0.42 kg |
관련 문서
관련 문서