VCBL-S1 120x50x32.7 TV-S
부품 번호.: 10.01.12.02388
Vacuum block for SCM/Morbidelli console - Type 1
| Dimension (LxW) | 120 x 50 |
| Length L | 120 (mm) |
| Width B | 50 (mm) |
| Height H | 32.7 (mm) |
| Additional function vacuum block | Touch valve + hose connection |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 50 mm |
| B1 | 120 mm |
| L | 120 mm |
| H | 32.7 mm |
| H2 | 20 mm |
| L1 | 120 mm |
| L2 | 72.5 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Weight | 0.33 kg |
관련 문서
관련 문서