Schmalz

예비 부품 및 액세서리 FXCB / FMCB

필터 결과

산업 분야

결과 6 중 1 - 6개

MASK-FOL SW110 294 3R18 FLGR

부품 번호.: 10.01.11.03375

Front foil

Length L294 (mm)
Width B109.8 (mm)
Height H0.39 (mm)
Utilization designVacuum area gripping system
Arrangement3R18
Nozzle diameter1.1 (mm)
EMVP 2.35 24V-DC 2x3/2 CAR NO/NC

부품 번호.: 10.01.11.03420

Solenoid valve EMVP for vacuum, pneumatic pilot control

Length L82.1 (mm)
Width B53.7 (mm)
Height H10.8 (mm)
DI-PL 300x130 3R18 LL-20x7 O20 KE

부품 번호.: 10.01.11.03658

Sealing plate (FXCB/FMCB)

Length L300 (mm)
Width B130 (mm)
Height H20 (mm)
Utilization designVacuum area gripping system
Arrangement3R18
Additional function area gripperAdhesive tape on one side
SD 97x34x20 FXCB

부품 번호.: 10.01.43.00005

Silencer for vacuum generators

Length L97 (mm)
Width B34 (mm)
Height H20 (mm)
Utilization designArea gripping system FXCB
VTR-SL 3x RST60 2xD32

부품 번호.: 10.01.43.00013

Vacuum distributor with hose connector

Length L439 (mm)
Width B100 (mm)
Height H127.5 (mm)
GEH 314.6x144.2x91.7 FXCB-FMCB

부품 번호.: 10.01.43.00021

Housing (complex shape)

Length L314.6 (mm)
Width B144.2 (mm)
Height H91.7 (mm)
Utilization designVacuum area gripping system FXCB-FMCB

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동