Schmalz

HTR-STS 액세서리

필터 결과

결과 3 중 1 - 3개

SCHE 38-21.5x5 ST VZ

부품 번호.: 10.01.01.10015

Washer with shoulder

Outside diameter D38 (mm)
Internal diameter d21.5 (mm)
Length L15 (mm)
MaterialSteel
Surfacegalvanised
SCHE 38-18.5x5 ST VZ

부품 번호.: 10.01.03.06140

Washer with shoulder

Outside diameter D38 (mm)
Internal diameter d18.5 (mm)
Length L15 (mm)
MaterialSteel
Surfacegalvanised
SCHE 7090 M30 ST-HV VZ

부품 번호.: 20.06.01.00044

Washer (Standard)

Outside diameter D56 (mm)
Internal diameter d31 (mm)
MaterialSteel
Surfacegalvanised

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동