Schmalz

HTR-UNI 액세서리

필터 결과

결과 10 중 1 - 10개

SAUG-ANB G1/4-AG 140 MOD

부품 번호.: 10.01.03.00345

Suction cup connection (rigid)

Suction cup connectionG1/4"-M
Length L140 (mm)
SAUG-ANB G1/4-AG 200 MOD

부품 번호.: 10.01.03.00343

Suction cup connection (rigid)

Suction cup connectionG1/4"-M
Length L200 (mm)
SAUG-ANB G1/4-AG 80 MOD

부품 번호.: 10.01.03.00352

Suction cup connection (rigid)

Suction cup connectionG1/4"-M
Length L80 (mm)
BUCHSE 32-25x21 PA

부품 번호.: 10.01.03.00097

Sliding-bearing sleeve with collar

Length L21 (mm)
Outside diameter D32 (mm)
Internal diameter d25 (mm)
MaterialPolyamide
HTR-STC D32 UNI

부품 번호.: 10.01.03.00108

Cross-beam connection

Connection 1D32
Shapeangled
Outside diameter D58.9 (mm)
Internal diameter d32 (mm)
HTR-STB 30x30 UNI

부품 번호.: 10.01.03.00135

Cross-beam connection

Length L30.5 (mm)
Connection 1Contour 30x30
Shapeangled
Outside diameter D58.9 (mm)
SAUG-ANB G1/4-AG 140

부품 번호.: 10.01.03.00291

Suction cup connection (rigid)

Suction cup connectionG1/4"-M
Length L140 (mm)
SAUG-ANB G1/4-AG 80

부품 번호.: 10.01.03.00292

Suction cup connection (rigid)

Suction cup connectionG1/4"-M
Length L80 (mm)
SAUG-ANB G1/4-AG 200

부품 번호.: 10.01.03.00308

Suction cup connection (rigid)

Suction cup connectionG1/4"-M
Length L200 (mm)
SAUG-ANB G1/4-AG 110

부품 번호.: 10.01.03.00327

Suction cup connection (rigid)

Suction cup connectionG1/4"-M
Length L110 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동