Schmalz

진공 스위치 어댑터

필터 결과

결과 2 중 1 - 2개

ADAP-VS M5-AG-1.3x16

부품 번호.: 10.06.02.00299

Connection adapter for vacuum connection (already fitted)

Thread G1M5-M
Internal diameter d1.3 (mm)
Length L16 (mm)
Utilization designVacuum switch
ADAP-VS 6-1.3x16

부품 번호.: 10.06.02.00300

Connection adapter for vacuum connection (already fitted)

Outside diameter D6 (mm)
Internal diameter d1.3 (mm)
Length L16 (mm)
Utilization designVacuum switch

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동