Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

EINB-RAx33.8x35.4 VS

부품 번호.: 10.06.02.00426

Mounting frame

Width B33.8 (mm)
Height H35.4 (mm)
Utilization designVacuum switch
디자인 데이터
Design image
속성
B 33.8  mm
H 35.4  mm
H1 42.5  mm
기술 데이터
속성
Measuring range bar
CAD 데이터

사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델

다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동