Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

GP 2 SCP 10..15

부품 번호.: 10.02.02.00912

Compressed air distributor for use as a manifold and for building ejector blocks

Number of connections2
Length L64 (mm)
Width B30 (mm)
Height H34 (mm)
디자인 데이터
Design image
속성
B 30  mm
G1 G1/4"-F
H 34  mm
H2 5  mm
d 4.5  mm
L 64  mm
Y1 20  mm
Y2 20  mm
X1 54  mm
X2 54  mm
CAD 데이터

사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델

다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.

관련 문서

예비 부품

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동