GP 5 SCP 10..15
부품 번호.: 10.02.02.00915
Compressed air distributor for use as a manifold and for building ejector blocks
| Number of connections | 5 |
| Length L | 127 (mm) |
| Width B | 30 (mm) |
| Height H | 34 (mm) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 30 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 34 mm |
| H2 | 5 mm |
| d | 4.5 mm |
| L | 127 mm |
| Y1 | 20 mm |
| Y2 | 20 mm |
| X1 | 117 mm |
| X2 | 117 mm |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서