Schmalz

예비 부품 SCP/SMP

필터 결과

결과 5 중 1 - 5개

SD 50.5x21x53.5 SMP15/20

부품 번호.: 10.02.02.00651

Silencer for vacuum generators

Length L50.5 (mm)
Width B21 (mm)
Height H53.5 (mm)
Utilization designCompact ejectors SMP
SD 50.5x21x68.5 SMP/SCP25/30

부품 번호.: 10.02.02.00652

Silencer for vacuum generators

Length L50.5 (mm)
Width B21 (mm)
Height H68.5 (mm)
Utilization designCompact ejectors SMP/SCP
SD 28x19x31.5 SCP10/15

부품 번호.: 10.02.02.00653

Silencer for vacuum generators

Length L28 (mm)
Width B19 (mm)
Height H31.5 (mm)
Utilization designCompact ejectors SCP
FILT-EINS 50 14x49 PE-POR SCP-SMP

부품 번호.: 10.02.02.00654

Filter insert (round)

Outside diameter D13.6 (mm)
Length L48.5 (mm)
Filter materialPolyethylene
Utilization designCompact ejectors
FILT-EINS 13x33 PE-POR SCP

부품 번호.: 10.02.02.00655

Filter insert (round)

Outside diameter D12.5 (mm)
Length L33 (mm)
Filter materialPolyethylene
Utilization designCompact ejectors SCP

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동