Schmalz

액세서리 EVE-TR-X

필터 결과

Max. vacuum

결과 2 중 1 - 2개

VBV -950...0 G1-1/4-AG EVE 60-140

부품 번호.: 10.03.01.00153

Vacuum valve for limiting the maximum vacuum pressure

Outside diameter D58 (mm)
Max. vacuum-950 (mbar)
Thread G1G1-1/4"-M
Length L72 (mm)
Utilization designPump EVE
Size60-140
VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40

부품 번호.: 10.03.01.00136

Vacuum valve for limiting the maximum vacuum pressure

Outside diameter D46 (mm)
Max. vacuum-950 (mbar)
Thread G1G1"-M
Length L53.5 (mm)
Utilization designPump EVE
Size10-40

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동