Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SGO 90x30 NBR-70 N023

부품 번호.: 10.01.05.00156

Flat suction cup (oval) for narrow or curved workpieces

Dimension (LxW)90x30
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]70 (Shore A)
디자인 데이터
Design image
속성
Bmax(S) 33  mm
Bs 29  mm
d 11.5  mm
d1 13  mm
dn 4  mm
Dk 17.5  mm
Lmax.(S) 92.5  mm
Ls 89  mm
H 21  mm
H2 8  mm
H3 10  mm
Z (Stroke) 3.5  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
기술 데이터
속성
Suction force (-600mbar) 112.6  N
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Dimension (LxW) 90x30
Material hardness [Shore A] 70  Shore A
Weight 27  g
Product family SGO
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD 데이터

사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델

다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.

관련 문서

부속품

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동