SUF 35 HT1-60 SC050
부품 번호.: 10.01.01.13994
Flat suction cup (round) f. process- safe handling of smooth or slightly rough surfaces
| Size | 35 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| d1 | 17.2 mm |
| d | 11 mm |
| Dk | 23.3 mm |
| Dmax(S) | 39.2 mm |
| Ds | 35 mm |
| H | 14.9 mm |
| H2 | 6.8 mm |
| H3 | 9.3 mm |
| Z (Stroke) | 3.5 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 46 N |
| Pull-off force | 46 N |
| Volume | 2.4 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 40 mm |
| Size | 35 |
| Interface nipple family | SC050 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 5.5 g |
| Product family | SUF |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서