SET FXP-FMP
부품 번호.: 10.01.21.02407
고정 세트
| Length L | 232 (mm) |
| Width B | 119 (mm) |
| Height H | 119 (mm) |
| Measuring range [bar] | bar |
| Weight | 1.3 (kg) |
| Utilization design | Vacuum area gripping system FXP-FMP |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 119 mm |
| H | 119 mm |
| L | 232 mm |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서