VS-MONT 76.5x19 VSi FXP-FMP
부품 번호.: 10.01.38.02485
진공 스위치(조립형)
| Length L | 76.5 (mm) |
| Width B | 19 (mm) |
| Special function | Can be mounted upright |
| Additional function area gripper | Vacuum and pressure switch VSi |
| Measuring range [bar] | bar |
| with | Vacuum and pressure switch |
| Utilization design | Vacuum area gripping system FXP-FMP |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 19 mm |
| L | 76.5 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Weight | 100 g |
관련 문서
관련 문서