VS-MONT 50x15.8x25 VS
부품 번호.: 10.06.02.00343
진공 스위치(조립형)
| Length L | 50 (mm) |
| Width B | 15.8 (mm) |
| Height H | 25 (mm) |
| Special function | Can be mounted upright |
| Measuring range [bar] | bar |
| Utilization design | Vacuum switch |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 15.8 mm |
| H | 25 mm |
| L | 50 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Weight | 40 g |
관련 문서
관련 문서