Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
슈말츠는 고객이 제공한 특정 측정에 따라 컨투어드 진공 블록을 제조합니다. 하부 석션 플레이트는 정사각형 또는 직사각형 베이스 영역으로 미리 정의되어 있지만 맞춤형 모양으로 생산할 수도 있습니다. 상부 석션 플레이트는 부품의 형상에 따라 제작됩니다.
1. 작업물 도면 분석
2. 기계 가공에 필요한 간격(C) 확인
3. 베이스 플레이트 선택*:
*예외: 회전 기능이 있는 석션 컵의 경우 베이스 플레이트 모양이 작업물 플레이트 모양과 동일함
설계에는 다음 사양으로 된 작업물의 DXF 파일 필요:
베이스 플레이트 모델 | 정사각형 | 직사각형 | 기타 모양 |
---|---|---|---|
치수 | L x B [mm] | L x B [mm] | A [cm²] |
설계: S | 200 x 200 mm | 200 x 100 mm | < 200 cm² |
설계: M | 300 x 300 mm | 300 x 100 mm | < 300 cm² |
설계: L | 400 x 400 mm | 400 x 200 mm | < 800 cm² |
블록 높이 [mm] | 81.5 mm | 81.5 mm | 81.5 mm |
*Bando Kiko는 등록상표입니다. 여기에 나열된 제품은 이 제조업체의 기계에 맞도록 J. Schmalz GmbH에서 개발한 것입니다.