• 제조업체 Bando Kiko의 평판 테이블 머신에서 유리 공작물을 연마하기위한 진공 블록 VCBL-GL *
  • 건물, 디자인 및 자동차 유리 연삭 용으로 특별히 개발 됨
  • 흡입 컵은 두 개의 호스를 통해 기계의 진공 공급 장치에 연결됩니다.
참고 - 반도 키코

반도 키코는 등록 및 보호 상표입니다. 여기에 나열된 제품은 이 제조업체의 기계에 적합하도록 J. Schmalz GmbH에서 개발한 제품입니다.

제품 하이라이트
  • 건조하고 축축한 유리에 매우 높은 유지력
  • 제조 공정의 정밀도 향상을위한 최대 치수 정확도
  • HT1 재질의 씰링 링과 Elastodur 재질의 마찰판 덕분에 자국이 전혀 없습니다.
  • 밀봉 립의 낮은 복원력으로 공작물의 변형 방지
진공 블록 VCBL-GL
  • 작업 물을 잔류 물없이 고정하기 위해 저 마킹 소재로 제작 된 씰링 링 (1)
  • 마찰 표면 (2)은 습기가 많고 건조하며 얇은 유리를 부드럽게 클램핑하기 위해 내성 재질로 제작되었습니다.
  • 알루미늄으로 제작 된 견고한 하우징 (3)
  • 진공 시스템의 호스 연결 용 푸쉬-인 피팅 액세서리 (4)
  • 플랫 테이블용 호스 연결부 2개 포함
  • 보정된 마찰 패드
  • 높이: 81.5mm 및 93.5mm
이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류

언어

필터링 기준