크레인 시스템 & 지브 크레인

사용자의 고유한 진공 리프터에 알맞게 설계된 알루미늄 크레인 시스템 및 지브 크레인

당사는 시스템 제조업체로서의 모든 경험과 전문 지식을 동원하여 슈말츠 크레인 시스템을 개발했습니다. 이러한 크레인 시스템은 일관된 경량 설계로 인해 진공 리프팅 장치 VacuMaster 또는 진공 리프팅 장치 VacuMaster에 추가하기에 매우 적절합니다. 슈말츠 모듈식 시스템은 지브 크레인 또는 크레인 시스템 중 어떤 시스템으로 사용해도 작업 환경에 완벽하게 통합할 수 있습니다. 이 최신 크레인 시스템은 독립형 솔루션으로서도 다양한 이점을 제공합니다.

슈말츠 알루미늄 크레인 시스템에 필요한 노력은 기존의 스틸로 만들어진 전통적인 방식의 크레인 시스템보다 현저하게 낮습니다. 사용자는 기존 사용하던 힘의 60% 정도를 절감할 수 있고 무거운 작업물도 힘들이지 않고 안전하게 이송할 수 있습니다. 슈말츠의 크레인 시스템을 사용하면 육체적인 부하를 없앨 수 있으며 작업자들의 업무 능력을 고취시킬 수 있습니다.

슈말츠의 경험많은 시스템 컨설턴트가 귀사의 어플리케이션과 작업환경에 맞게 적합한 크레인 시스템을 디자인하는데 많은 도움을 드릴 수 있습니다.

애플리케이션

거의 모든 내부 물류 공정에 사용
개별 크레인 솔루션 구성이 가능한 유연한 모듈 시스템
진공 튜브 리프터 또는 진공 리프팅 장치의 하중 용량에 맞게 최적화
마찰이 적어 움직임이 부드럽고 이동 질량이 낮음
프로파일 표면을 아노다이징 처리했으며, 마모가 덜한 고품질의 부품을 사용
높은 작업 속도와 정확한 포지셔닝
인체공학적인 설계로 근골격계질환 예방

제품