클린룸 및 위생 구역을 위한 처리 시스템

당사의 위생 진공 처리 시스템은 제약 산업, 기타 의료 분야 또는 식품 가공 작업과 같이 높은 수준의 위생이 요구되는 모든 영역에서 사용하기에 적합합니다. 이 제품군의 진공 튜브 리프터와 크레인 시스템은 쉽고 빠르게 청소할 수 있고 오염 가능성을 줄이며 취급하는 상품과 상호작용하지 않습니다.

진공 튜브 리프터 팔백 스프린트 Hygienic
진공 튜브 리프터 팔백 스프린트 Hygienic
  • 부피가 큰 작업물을 동적으로 처리하는 튜브 리프터 PalVac Sprint
  • 구성 가능한 리프팅 장치, 작동 장치, 흡입 그리퍼 및 진공 발생기
  • 최대 100kg의 작업물을 빠르고 효율적으로 이송합니다
×
진공 튜브 리프터 팔백 스프린트 Hygienic
클린룸이나 위생 구역에서 물품을 빠르고 자주 이송해야 하는 경우, 진공 튜브 리프터 PalVac은 직원의 노동량을 감소시키고, 자재 이동을 효율적으로 할 수 있도록 도와줍니다. 가방, 통, 식품 또는 기타 작업물에 상관없이 직관적이고 인체공학적으로 설계된 작동 방식 덕분에 PalVac은 디팔레타이징, 머신 로딩 및 기타 여러 리프팅 작업에 이상적인 솔루션을 제공합니다.
스테인리스 스틸 지브 크레인 PalVac
스테인리스 스틸 지브 크레인 PalVac
  • 작업장에서 모든 종류의화물을 인체 공학적이고 건강 친화적으로 운송
  • 기둥 또는 벽 장착을 통한 유연한 통합
  • 최대 100kg의 리프트 용량
×
스테인리스 스틸 지브 크레인 PalVac
스테인리스 스틸 크레인 시스템 PalVac은 클린룸 및 위생 구역에서 PalVac 스테인리스 스틸 튜브 리프터와 함께 사용하기에 최적으로 적합합니다. 여러 버전으로 출시되어 다양한 산업군의 작업물에 적용할 수 있습니다.