기술 데이터 진공 리프팅 장치 VacuMaster Basic: 수평 핸들링

 

유형* 최대 리프트 용량[kg] 작업물형태[mm] 치수 L x B(너비) [mm] 전체 높이 H[mm] 작업자 핸들 L1 [mm] 석션 플레이트** 무게 [kg]
    Basic Comfort 숫자 Ø [mm] Basic Comfort
Basic / Comfort 125 1.000 x 1.000 800 x 750 490 445 655 1 250 38 42
  2.000 x 1.000 1.600 x 750 410 445 645 2 210 42 50
  2.500 x 1.250 1.600 x 750 490 525 745 4 125 52 64
  3.000 x 1.500 2.400 x 1.150 555 590 945 6 125 62 68
  4.000 x 2.000 3.200 x 1.500 555 590 1.045 8 125 80 88
Basic / Comfort 250 1.000 x 1.000 800 x 750 490 445 655 1 360 40 45
  2.000 x 1.000 1.600 x 750 410 445 645 2 250 44 52
  2.500 x 1.250 1.600 x 750 490 525 745 4 210 54 62
  3.000 x 1.500 2.400 x 1.150 555 590 945 6 160 59 67
  4.000 x 2.000 3.200 x 1.500 555 590 1.045 8 125 80 88
Basic / Comfort 500 2.500 x 1.250 1.600 x 750 570 605 760 4 250 71 84
  3.000 x 1.500 2.400 x 1.150 635 670 960 6 210 88 91
  4.000 x 2.000 3.200 x 1.500 635 670 1.060 8 210 106 130
Basic / Comfort 750 3.000 x 1.500 2.400 x 1.150 635 670 960 6 250 91 105
  4.000 x 2.000 3.200 x 1.500 635 670 1.060 8 210 115 122

*표시된 VacuMaster는 예시 구성입니다: VacuMaster Basic/Comfort는 개별 작업물 형태에 맞게 유연하게 조정할 수 있습니다.
**표시된 석션 플레이트의 숫자는 단단한 물품을 핸들링할 수 있음을 나타냅니다. 불안정하고 얇은 작업물의 경우 석션 플레이트의 숫자가 커집니다.