Vacuum Lifting Device VacuMaster Coil
진공 리프팅 장치 베큐마스터 코일
스테인리스 스틸 코일의 90°핸들링에 사용되는 베큐마스터 코일
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
스테인리스 스틸 코일의 90°핸들링에 사용되는 베큐마스터 코일
적용
설계 및 기능
귀사의 이윤
Type | Max. lift capacity [kg] | Min. workpiece Ø [mm] | Max. workpiece Ø [mm] | Number of suction clamps |
---|---|---|---|---|
Coil 500 90° | 500 | 600 | 1,200 | 3 |
Coil 750 90° | 750 | 600 | 1,400 | 3 |
Coil 1000 90° | 1.000 | 750 | 1,800 | 3 |
Type | Ø suction plate inner D1 [mm] | Ø suction plate outer D2 [mm] | Overall height H [mm] | Operator handle L1 [mm] | Weight [kg] |
---|---|---|---|---|---|
Coil 500 90° | 410 | 850 | 1,300 | 660 | 140 |
Coil 750 90° | 410 | 1,050 | 1,300 | 660 | 155 |
Coil 1000 90° | 410 | 1,200 | 1,300 | 660 | 190 |
슈말츠 제품 범위에서 제공되는 진공 리프터는 크레인 시스템에 의해 보완됩니다.
경량 알루미늄 크레인 및 지브 크레인은 진공 리프터의 하중에 맞게 조정되었습니다. 모듈식 설계로 인해 크레인 시스템을 포함한 진공 리프터를 작업 환경에 쉽게 통합할 수 있습니다.
schmalz.com 사이트의 미디어 센터에서 적용사례 비디오를 찾아볼 수 있습니다.
빠른 연결 전기 연결
CEE 플러그는 리프팅 장치가 전원 공급장치에 쉽게 연결되도록 제안한 다음, 필요한 경우 신속하게 연결을 해제합니다(VacuMaster Basic에만 해당).