Vacuum Lifting Device VacuMaster Light
베큐마스터 라이트
100kg 까지의 소형 작업물 수평 핸들링에 적합
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
100kg 까지의 소형 작업물 수평 핸들링에 적합
적용
설계 및 기능
귀사의 이윤
Type | Max. lift capacity* [kg] | Min. workpiece format [mm] | Max. workpiece format [mm] | Length L [mm] |
---|---|---|---|---|
Light 100-1 | 100 | 250 x 250 | 1.500 x 800 | 260 |
Light 100-4 | 100 | 250 x 250 | 2.000 x 800 | 400 |
Light-CON | 100 | 420 x 310 | 2.500 x 1.250 | 500 - 1.600 |
Type | No. of sution plates | Ø suction plates [mm] | Overall height H [mm] | Operator handle L1 [mm] | Weight [kg] |
---|---|---|---|---|---|
Light 100-1 | 1 | 250 | 270 | 405 | 15 |
Light 100-4 | 4 | 120 | 330 | 405 | 15 |
Light-CON | 4 - 6 | 110 - 250 | 320 - 410 | 410 - 650 | 14 - 30 |
슈말츠 제품 범위에서 제공되는 진공 리프터는 크레인 시스템에 의해 보완됩니다.
경량 알루미늄 크레인 및 지브 크레인은 진공 리프터의 하중에 맞게 조정되었습니다. 모듈식 설계로 인해 크레인 시스템을 포함한 진공 리프터를 작업 환경에 쉽게 통합할 수 있습니다.
schmalz.com 사이트의 미디어 센터에서 적용사례 비디오를 찾아볼 수 있습니다.
Spiral hose for flexible length compensation in vacuum and compressed-air lines