Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
종류 | 회전 방법 | 최대 리프트 용량[kg] | 석션 플레이트 수 | ∅ 석션 플레이트[mm] |
---|---|---|---|---|
Window Basic 200 | 수동, 왼쪽/오른쪽 | 200 | 2 | 305 |
Window Basic 300 | 수동, 왼쪽/오른쪽 | 300 | 4 | 305 |
종류 | 길이 L[mm] | 폭 B[mm] | 전체 높이 H[mm] | 총 깊이 L1[mm] | 무게[kg] |
---|---|---|---|---|---|
Window Basic 200 | 630 - 930 | 305 | 940 | 390 | 39 |
Window Basic 300 | 620 - 910 | 640 | 1,100 | 400 | 55 |
종류 | 회전 방법 | 최대 리프트 용량[kg] | 석션 플레이트 수 | ∅ 석션 플레이트[mm] |
---|---|---|---|---|
Window Comfort 200 | 수동, 왼쪽/오른쪽 | 200 | 2 | 305 |
Window Comfort 200 EL | 전기, 오른쪽 | 200 | 2 | 305 |
Window Comfort 300 | 수동, 왼쪽/오른쪽 | 300 | 4 | 305 |
Window Comfort 300 EL | 전기, 오른쪽 | 300 | 4 | 305 |
종류 | 길이 L[mm] | 폭 B[mm] | 전체 높이 H[mm] | 총 깊이 L1[mm] | 무게[kg] |
---|---|---|---|---|---|
Window Comfort 200 | 630 - 930 | 300 | 940 | 550 | 55 |
Window Comfort 200 EL | 630 - 930 | 630 | 940 | 570 | 71 |
Window Comfort 300 | 620 - 910 | 300 | 1.100 | 630 | 59 |
Window Comfort 300 EL | 620 - 910 | 630 | 1.100 | 650 | 76 |
변경되는 작업물에 맞춰 적응
진공 그리퍼 차단 밸브를 사용하면 절단 조각 또는 틈이 있는 조각을 핸들링하기 위해 여러 가지 진공 그리퍼를 끌 수 있습니다.Quick-connect 전기 연결
CEE 플러그는 리프팅 디바이스를 전원 공급장치에 쉽게 연결한 다음, 필요한 경우 신속히 분리합니다.