Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
적용
• 45mm 까지의 프레임 또는 샤시 파트 창호에 적합
• 작업물 90° 터닝 가능(직경 3000mm 작업물까지)
설계 및 기능
• 진공 온/오프 기능의 수동 슬라이드 밸브의 작업자 핸들
• 빠른 진공 발생의 전기 진공 펌프
• 좌우 90°까지 수동 터닝 유니트
• 갑작스런 전원/진공 차단에서 2중 안전장치로 사용되는 경고 장치와 진공 저장소
• UV와 오존 내성의 흡착 플레이트
귀사의 이윤
• 자국을 남기지 않는 안전한 글라스 핸들링
• 힘들지 않는 글라스 터닝, 증가된 생산성
• 보기에도 간단한 소형 기본 바디
Type | Max. lift capacity* [kg] | Min. workpiece format [mm] | Max. workpiece format [mm] | Number of suction plates | ∅ suction plates [mm] |
---|---|---|---|---|---|
Window 200 | 200 | 320 x 630 | 2,000 x 2,000 | 2 | 300 |
Window 300 | 300 | 630 x 630 | 2,000 x 2,000 | 4 | 300 |
Type | Length L [mm] | Width B [mm] | Overall height H [mm] | Operator handle L1 [mm] | Weight [kg] | Rotation mechanism |
---|---|---|---|---|---|---|
Window 200 | 630 - 930 | 300 | 920 | 390 | 39 | Manual, left/right |
Window 300 | 630 - 930 | 630 | 1,090 | 400 | 55 | Manual, left/right |
슈말츠 제품 범위에서 제공되는 진공 리프터는 크레인 시스템에 의해 보완됩니다.
경량 알루미늄 크레인 및 지브 크레인은 진공 리프터의 하중에 맞게 조정되었습니다. 모듈식 설계로 인해 크레인 시스템을 포함한 진공 리프터를 작업 환경에 쉽게 통합할 수 있습니다.
schmalz.com 사이트의 미디어 센터에서 적용사례 비디오를 찾아볼 수 있습니다.
변경되는 작업물에 맞게 조정
진공 그리퍼 차단 밸브를 사용하면 절삭물 또는 간격이 있는 물체를 핸들링하려는 경우 여러 개의 진공 그리퍼를 끌 수 있습니다.
빠른 연결 전기 연결
CEE 플러그는 리프팅 장치가 전원 공급장치에 쉽게 연결되도록 제안한 다음, 필요한 경우 신속하게 연결을 해제합니다(VacuMaster Basic에만 해당).