진공 튜브 리프터 점보플렉스
최대 300kg 중량의 상품을 쉽고 빠르게 옮김
진공 튜브 리프터(에어발란스) 점보플렉스는 판지 상자, 백, 커다란 통, 목재 판자 및 다양한 기타 응용 분야에 걸쳐 최단 시간 내에 대량 작업을 처리합니다. 직관적인 작동을 통해 화물을 빠르고 정확하게, 그리고 항상 인체공학적으로 옮길 수 있습니다. 점보플렉스는 기계 선적, 출고 및 피킹 분야, 다양한 기타 리프팅 응용 분야를 지원하는 데 적합합니다.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
최대 300kg 중량의 상품을 쉽고 빠르게 옮김
진공 튜브 리프터(에어발란스) 점보플렉스는 판지 상자, 백, 커다란 통, 목재 판자 및 다양한 기타 응용 분야에 걸쳐 최단 시간 내에 대량 작업을 처리합니다. 직관적인 작동을 통해 화물을 빠르고 정확하게, 그리고 항상 인체공학적으로 옮길 수 있습니다. 점보플렉스는 기계 선적, 출고 및 피킹 분야, 다양한 기타 리프팅 응용 분야를 지원하는 데 적합합니다.
응용 분야
다음 예시와 같이 최대 300kg 중량의 작업물을 빠르고 빈번하게 들어올리고 옮기는 작업:
누릴 수 있는 이점
설계 및 기능
진공 튜브 리프터 점보플렉스의 리프팅 유닛, 작동 유닛, 진공 그리퍼, 진공 발생기는 고객 사양에 따라 구성할 수 있습니다. 점보플렉스는 리프팅 유닛이 특징이며 이는 화물을 들어올리고 내려놓을 때 수축 및 확장됩니다. 크고 효과적인 흡입 영역으로 작업물을 안전하게 고정합니다. 또한, 슈말츠에서는 광범위한 액세서리 및 전체 시스템을 제공하며 필요한 경우 반응성이 뛰어난 알루미늄 크레인도 함께 포함됩니다.
제품 개요
다양한 응용 분야에 사용 가능한 세 가지 고성능 유형: 점보플렉스, 점보에르고, 점보스프린트는 작업자 핸들의 형태와 기능이 다르며 특정 응용 분야의 각 사례를 통해 고안되었습니다./p>