점보 로우-스택

낮은 위치에 있는 작업물을 인체공학적으로 픽업

하이라이트 :

  • 80kg 까지 중량의 작업물 가능
  • 낮은 위치에 있거나 이송컨테이너 안 바닥에 적입 작업을 위한 작업물 픽업

제품 문의:

슈말츠는 귀사가 진공 리프팅 장치 및 호환 크레인을 설계할 수 있도록 성심껏 도와드리겠습니다.

제품 문의

적용

슈말츠 점보 로우-스택은 낮은 위치에 있거나 낮은 곳으로 물체를 하강 이송하는데 이상적인 픽업 솔루션을 제공합니다. 

  • 바닥에 놓여져 있거나 낮은 위치에 있는 제품과 작업물 이송시 이상적인 핸들링을 할 수 있도록 도와줍니다.

  • 로딩과 언로딩이 가능한 인체공학적 디자인으로, 나무 상자, 종이박스, 그리드 박스 내부 안 깊숙이 도달할 수 있습니다.

  • 최대 80kg까지의 상자, 포대등의 작업물을 빠르고 빈번하게 들어올리고 이동시킬 수 있습니다.

진공 패드

슈말츠는 각각의 어플리케이션에 실질적으로 적합한 진공패드를 제공합니다. 작업물 특징에 따라 퀵-체인지 방식의 어댑터로 다른 그리퍼를 간단하게 교체 할 수 있습니다.

판지 상자를 핸들링을 위한 더블 진공 그리퍼

파우치, 필름지 안에 포장된 제품을 위한 원형 진공 그리퍼

금속 제품을 위한 4중 진공 그리퍼

포대전용 흡착 그리퍼

하이라이트

  • 낮은 위치의 작업물을 들어올리거나 내려놓기 그리고 컨테이너 안으로 이동하여 안에 넣을 때 몸을 숙이지 않고 작업을 가능하게 해줍니다.
  • 트위스트 그립은 작업물을 들어올리는 동안 두 손이 자연스럽게 직관적이고 안전한 오퍼레이션을 하도록 해줍니다.
  • 컴팩트한 디자인은 좁은 컨테이너 안으로 집어 넣는 작업에 이상적입니다.
  • 그리퍼의 잔류진공을 줄임으로써, 작업물은 진공패드로 부터 쉽게 분리됩니다.

Benefits

  • 몸을 구부리는 자세를 피함으로써 작업자의 허리 통증 발생 요인을 없애주고 이로 인해 직원들의 만족도 상승
  • 제품 각각의 형상에 맞는 그리퍼 적용으로 유연하게 핸들링
  • 오른손잡이와 왼손잡이 모두에게 직관적이고 인체공학적 핸들링