튜브 리프터 점보에르고

모양과 크기가 서로 다르고 최대 300kg 중량에 달하는 다양한 작업물에 사용

제품 문의

슈말츠는 귀사가 진공 리프팅 장치 및 호환 크레인을 설계할 수 있도록 성심껏 도와드리겠습니다.

제품 문의

점보에르고의 트위스트 그립은 오토바이 조절판처럼 조작할 수 있도록 설계되었습니다. 목재 판자, 판지 상자, 태양 전지판 같은 크고 무거운 화물을 부드럽고 정밀하게 옮길 수 있습니다. 작업자 핸들의 길이를 변경할 수 있으므로, 사용자는 항상 화물과의 안전 거리를 유지할 수 있습니다.

모듈식 시스템

진공 그리퍼

다양한 용도가 핵심적 기능입니다: 슈말츠에서는 거의 모든 응용 분야를 위한 올바른 석션 컵을 제공합니다. 빠른 교체 어댑터를 통해 그리퍼를 쉽고 빠르게 교체할 수 있습니다.

단일 진공 그리퍼

판지 상자, 커다란 통, 버킷, 단지, 캐비넷 같은 컴팩트한 상품에 사용합니다.

단일 진공 그리퍼(긴 길이)

팔레트, 좁은 판지 상자, 빔, 사각형 튜브 및 기타 길쭉한 작업물에 사용합니다.

원형 진공 그리퍼

커다란 통, 버킷 또는 표면이 거친 석판에 사용합니다.

봉지 그리퍼

종이 봉투 및 플라스틱 백, 생고무 베일, 수축 포장 패키지에 사용합니다.

이중 진공 그리퍼

판지 상자, 대형 상자 또는 시트에 사용합니다. 진공 그리퍼는 빔에 맞춰 계속 조정할 수 있습니다.

이중 진공 그리퍼 FM

진공 그리퍼로 작업물을 완전히 잡을 수 없는 팔레트, 단면 또는 절삭물에 사용합니다. 그리퍼는 빔에 맞춰 계속 조정할 수 있습니다.

사중 진공 그리퍼

대형 판지 상자, 시트 또는 단단하지 않은 물체에 사용합니다. 진공 그리퍼는 가로 및 세로로 계속 조정할 수 있습니다.

다중 진공 그리퍼

포일 상자 또는 불안정한 판지 상자 같은 평평하지 않은 작업물에 사용합니다. 평평하지 않은 부분을 선택하여 개별 진공 그리퍼로 보정합니다.

기계식 그리퍼

슈말츠에서는 백 또는 개봉된 운송 상자처럼 진공으로 그리핑할 수 없는 작업물을 위해 기계식 그리퍼 솔루션을 제공합니다.

진공 튜브 리프터 JumboErgo 및 JumboSprint는 모듈식 설계로 인해 각 개별 응용 분야의 요구 사항에 기반하여 구체적으로 구성할 수 있습니다. 기술 데이터는 구성 및 선택한 진공 그리퍼에 따라 다릅니다.

다음 기술 데이터는 표준 값입니다.

유형 작업물 형태* 최소값[mm] 작업물 형태* 최대값[mm] 작업자 핸들 길이 L[mm] 최대 리프팅 속도[m/min] 최대 리프팅 스트로크 Z[mm] 높이 H** [mm]
JumboErgo 300x200 4.000x2.000 350-1.000 60 1.700 2.850
  300x200 4.000x2.000 350-1.000 60 2.100 3.400
JumboSprint 300x200 3.000x1.000 155-500 60 1.700 2.850
  300x200 3.000x1.000 155-500 60 2.100 3.400

140kg 이상의 리프트 용량이 적용됨: 리프팅 스트로크 Z +160mm, 높이 H +250mm
*선택한 진공 그리퍼에 따라 다름
**진공 그리퍼는 포함되지 않음(총 높이 = H + 진공 그리퍼의 높이)

리프트 용량

진공 리프터용 크레인 시스템

슈말츠 제품 범위에서 제공되는 진공 리프터는 크레인 시스템에 의해 보완됩니다.

경량 알루미늄 크레인 및 지브 크레인은 진공 리프터의 하중에 맞게 조정되었습니다. 모듈식 설계로 인해 크레인 시스템을 포함한 진공 리프터를 작업 환경에 쉽게 통합할 수 있습니다.

크레인 시스템 및 지브 크레인의 세부 정보

schmalz.com 사이트의 미디어 센터에서 적용사례 비디오를 찾아볼 수 있습니다.

슈말츠 미디어 센터

진공 튜브 리프터 JumboErgo용 액세서리

보호 튜브 및 보호 그물

마모 방지

보호 튜브는 리프트 튜브의 기계적 손상을 방지하며 쉽게 세척할 수 있습니다. 보호 그물은 튜브 리프터를 사용하지 않을 때 진공 그리퍼와 리프트 튜브를 보호하는 역할을 하며, 보관 시 공간을 절약할 수 있습니다.

빠른 교체 어댑터 SWA

진공 그리퍼 즉시 교체

빠른 교체 어댑터 SWA를 사용하면 튜브 리프터의 진공 그리퍼를 쉽고 빠르게 교체하여 변경되는 작업물에 적응할 수 있습니다.

스위블 유닛 PSE

작업물을 90°로 스위블

사용자는 버튼 하나만 누르면 공압 회전 유닛 PSE를 사용하여 최대 120kg 중량의 작업물을 안전하고 인체공학적인 방식으로 회전할 수 있습니다.

회전 유닛 DE

작업물을 지속적으로 회전

회전 유닛 DE를 사용하면 진공으로 그리핑한 최대 200kg 중량의 작업물을 지속적으로 회전하고 정확한 위치에 놓을 수 있습니다.

이동식 작업자 핸들

스택 높이 최대화

이동식 작업자 핸들을 사용하면 높은 스택을 쌓는 작업도 아무런 문제가 되지 않습니다(JumboErgo에서만 제공). 옵션으로 제공되는 잠금 메커니즘을 사용하면 여러 가지 각도로 고정할 수 있습니다.

벤팅 유닛 BEL

작업물 즉시 떼어놓기

벤팅 유닛 BEL을 사용하면 진공 그리퍼에서 다공성이 아닌 작업물을 떼어놓고 내려놓을 수 있습니다.

소음기 상자 SBB

소음 수준 감소

소음기 상자 SBB는 진공 발생기의 소음 수준을 65dB(A)로 낮추고 외부 먼지를 차단합니다. 이는 옵션으로 제공되는 블로워 마운팅 플랫폼에 쉽게 마운팅할 수 있습니다.

먼지 필터 STF

먼지 차단

먼지 필터 STF는 진공 발생기에 먼지가 들어가지 않도록 차단하며 진공 발생기를 보호하려면 항상 사용하는 것이 좋습니다. 옵션으로 제공되는 차등 압력 모니터에는 신호 램프가 달려 있어 먼지 필터를 교체해야 할 시기를 알려 줍니다.

호스 실린더 확장 SZV

컨테이너 깊숙이 접근

호스 실린더 확장 SZV를 사용하면 격자 상자 같은 컨테이너를 인체공학적으로 적재 및 하역할 수 있습니다.

모터 보호 스위치 MSS

열 과부하 방지

모터 보호 스위치 MSS를 사용하면 진공 발생기를 켜거나 끄고, 과전류로부터 보호할 수 있습니다. 이 스위치는 복잡한 배선 연결 없이 슈말츠 크레인 기둥에 통합할 수 있으며, 선택 시 잠글 수 있습니다.

스프링 밸런서 FZG

긴 작업자 핸들용 스프링 밸런서

스프링 밸런서 FZG는 튜브 리프터 JumboErgo의 균형을 유지하며 작업자 핸들의 길이가 750mm 이상인 경우 사용하는 것이 좋습니다.