점보 플렉스 하이 스텍

이송장치를 이용하여 스토리지 공간을 최적화

제품 특징:

  • 50kg 까지의 카드보드 상자를 쌓아올릴 수 있는 솔루션
  • 255 cm 높이까지 올릴 수 있음
  • 등과 허리를 쓰지 않고 작업물을 들어올리거나 내릴 수 있음

제품 문의

슈말츠는 귀사가 진공 리프팅 장치 및 호환 크레인을 설계할 수 있도록 성심껏 도와드리겠습니다.

제품 문의

슈말츠 점보플렉스 하이-스텍으로 50kg까지의 박스를 255cm 높이까지 쌓아올리는데 안전한 솔루션을 제공합니다.

 디자인

  • 튜브 리프터를 제어하기 위한 인체공학적 한 손 제어 핸들과 최적의 이송을 하기 위한 가이드 핸들
  • 오른손 사용자와 왼손잡이 사용자 모두에게 동일하게 직관적인 사용방식
  • 컨트롤 핸들은 스택높이에 따라 조절 가능
  • 안전장치로 작업물을 낮은 위치에서만 파기 가능
  • 90°로 꺽이는 캐치레버의 추가로 연속적인 작업물 로테이션 가능
  • 통합된 퀵-체인지 어댑터로 빠른 그리퍼 교체 가능

하이라이트

  • 이송 장치로 보관 장소 활용 최적화
  • 조절가능한 핸들 길이와 조절이 가능한 연속 가이드 핸들로 최적의 인체 공학적
  • 슈말츠 제품의 다양한 그리퍼와 높은 호환성
  • 파이프 일체형 진공관으로 마모가 없으며, 추가 진공 호스는 작업물 간섭을 예방
  • 그리퍼의 잔류 진공을 줄임으로써 쉬운 작업물 내려놓기