진공 튜브 리프터 JumboFlex Picker

최대 50kg의 패키지를 지원하는 모바일 피킹 솔루션

이제 모바일용에서도 Schmalz 진공 튜브 리프터 특유의 인체공학적 설계와 안정성을 이용할 수 있습니다. JumboFlex 피커는 모든 표준 산업용 트럭으로 운반 가능하며 이 덕분에 위치에 관계없이 중량이 최대 50kg에 이르는 패키지에 이상적인 피킹 솔루션입니다.

애플리케이션

후속 운반을 위해 혼합되지 않은 팔레트에서 혼합된 팔레트 오더 피킹
다양한 보관 장소 또는 향후 가공 장소로 분배하기 위한 팔레트 스태킹
내부 상품 분배 솔루션으로 사용하기에 적합
블록 또는 지상 보관 용도에 최적화된 사용
인체공학적 "투 고(to go)" 솔루션 – "man-to-goods" 물류 프로세스에서 모바일 튜브 리프터 사용
튜브 리프터 JumboFlex 과 부드럽게 작동하는 너클붐 크레인을 이용한 인체공학적인 핸들링
부분 자동화된 프로세스 공정과 직관적 조작 덕택에 간편하고 빠른 응용
혁신적인 집과 플로어 서포트 덕택에 안전한 사용
강력한 배터리와 간편한 유지보수로 높은 가용성
  1. 하중 용량 35 kg 또는 50 kg 및 1,300mm 스트로크의 진공 튜브 리프터 JumboFlex
  2. 높이 조절형 기둥으로 그리핑 높이 최대 1,800mm까지 상승
  3. 행동 반경 360° 및 길이 약 1,600mm의 원활하게 작동되는 너클붐 크레인
  4. 최대 1,500mm 길이까지 킥암을 연장할 수 있는 고정 요소
  5. 제어 기술 및 진공 발생 장치로 가시성이 최적화된 기본 모듈
  6. 손쉬운 교체 옵션을 구비한 강력한 24V 배터리
  7. 시스템 제어용 통합형 터치 디스플레이
  8. 위험 발생 시 상태 디스플레이 및 음향 경고를 위한 컬러 LED 밴드
  9. 다양한 버전의 팔레트 하나 또는 두 개용 포크(EPAL/GMA)

알기 쉽게 배열된 터치 디스플레이와 소프트 키 덕분에 작동이 간편하고 직관적입니다.

붐이 잠금해제되면 서포트 풋이 사이클 타임을 최소화하면서 자동으로 연장됩니다.

버튼을 누르면 튜브 리프터가 시작됩니다. 많은 퀵-체인지 그리퍼와 결합 가능합니다.

상태 LED로 현재 작동 상태에 대한 정보를 알기 쉽게 확인할 수 있습니다.

이동할 동안 자석 스위치가 붐을 안전한 정지 위치에 고정합니다.

기계에서 대용량 배터리 충전이 가능하며 다중 교대 작동 시 교환이 쉽습니다.

인체 공학: JumboFlex Picker의 통합 솔루션
튜브 리프터를 산업용 트럭에 직접 통합하는 방법을 찾고 계십니까? 또한 Schmalz는 차량 통합을 위한 솔루션으로 JumboFlex Picker의 다양한 변형을 제공합니다. 튜브 리프터는 기계 및 전기적으로 산업용 트럭에 연결되며 차량의 전원 공급 장치를 사용합니다.