진공 튜브 리프터 점보플렉스
최대 50kg 중량의 작업물을 한 손으로 조작
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
최대 50kg 중량의 작업물을 한 손으로 조작
진공 튜브 리프터 점보플렉스를 사용하면 인체공학적 방식과 높은 사이클 비율로 최대 50kg의 상품을 더욱 가볍게 옮길 수 있습니다. 컨트롤 핸들은 손에 편안하게 잡히며 작업자가 피로감 없이 장시간 작업할 수 있도록 합니다. 손가락 하나로 간단하게 화물을 제어하고, 들어올리고, 내리고, 떼어놓는 기능이 매우 직관적입니다. 점보플렉스의 광범위한 기능을 사용하면 거의 모든 작업을 처리할 수 있습니다. 이 제품에는 진공 그리퍼 교체를 위한 빠른 교체 시스템이 기본으로 장착되어 있습니다. 수직으로 그리핑한 작업물은 계속 회전 가능한 수평 위치로 자동으로 다시 되돌아갑니다.
다양한 용도가 핵심적 기능입니다. 슈말츠에서는 거의 모든 응용 분야를 위한 올바른 진공 그리퍼를 제공합니다. 퀵 체인지 어댑터를 통해 그리퍼를 쉽고 빠르게 교체할 수 있습니다.
판지 상자, 커다란 통, 버킷, 단지, 캐비넷 같은 컴팩트한 상품에 사용합니다.
플라스틱 백 및 수축 포장 패키지를 최적으로 밀봉하는 데 사용합니다.
스테이플러로 고정된 판지 상자, 풀로 붙인 판지 상자, 끈으로 묶은 판지 상자 또는 개봉된 판지 상자, 작은 목재 판자에 사용합니다.
대형 판지 상자, 목재 판자 및 기타 평면 작업물에 사용합니다.
포일 상자 또는 불안정한 판지 상자 같은 평평하지 않은 작업물에 사용합니다. 개별 진공 그리퍼가 평평하지 않은 부분을 보정합니다.
진공 그리퍼와 서스펜션 훅이 조합된 형태로, 여행 가방이나 백 같은 수하물에 사용합니다.
걸 수 있는 부분이 있는 버킷, 단지 및 기타 작업물을 기계적으로 거는 데 사용합니다.
모든 상용 제조업체의 상자를 운송 및 보관하는 데 사용합니다(VDA 4500 표준).
자동차 산업에서 스타터 배터리를 핸들링하는 데 사용되는 단일한 완성품으로서의 그리퍼 및 튜브 리프터입니다. 전체 시스템을 사용하여 다양한 커버 모양, 크기, 최대 27kg의 화물을 핸들링할 수 있습니다.
민감한 작업물 또는 부드러운 작업 속도를 제공 합니다. 작업물을 들어 올리 는 속도를 작업자가 원하는 속도로 조정이 가능 하여 보다 부드럽고 안전하게 작업을 수행 합니다.
작업물 이송중 낙하 방지를 위한 파기 장치 장착 하여 안전성 향상. 작업물 분리시, 작업물을 완전히 내린 후 파기 장치 레버가 동작 합니다.
빠르게 움직이는 작업 현장에 적합한 장치 입니다. 작업물을 완전히 내리지 않고도 작업물 분리 및 해제가 가능하기에 동작속도가 빠르고 민첩하게 움직일수 있습니다. 공항 수하물 처리와 같은 솔루션에 사용됩니다.
진공 튜브 리프터 점보플렉스는 모듈식 설계로 인해 각 개별 응용 분야의 요구 사항에 기반하여 구체적으로 구성할 수 있습니다. 기술 데이터는 구성 및 선택한 진공 그리퍼에 따라 다릅니다.
다음 기술 데이터는 표준 값입니다.
유형 | 최대 리프트 용량[kg] | 작업물 형태* 최소값 [mm] | 작업물 형태* 최대값 [mm] | 최대 리프팅 속도[m/min] | 최대 리프팅 스트로크 Z [mm] | 진공 펌프 포함 시 높이 H**[mm] | 진공 이젝터 포함 시 높이 H** [mm] | 리프트 튜브 Ø D [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flex 20 | 20 | 200x200 | 2,000x1,000 | 60 | 1,500 | 2,500 | 2,680 | 80 |
20 | 200x200 | 2,000x1,000 | 60 | 1,800 | 2.800 | 2,980 | 80 | |
Flex 35 | 35 | 200x200 | 2,000x1,000 | 60 | 1,500 | 2,500 | 2,680 | 100 |
35 | 200x200 | 2,000x1,000 | 60 | 1,800 | 2,800 | 2,980 | 100 | |
Flex 50 | 50 | 200x200 | 2,000x1,000 | 60 | 1,500 | 2,500 | 2,680 | 120 |
50 | 200x200 | 2,000x1,000 | 60 | 1,800 | 2,800 | 2,980 | 120 |
*선택한 진공 그리퍼에 따라 다름
**진공 그리퍼는 포함되지 않음(총 높이 = H + 진공 그리퍼의 높이)
슈말츠 제품 범위에서 제공되는 진공 리프터는 크레인 시스템에 의해 보완됩니다.
경량 알루미늄 크레인 및 지브 크레인은 진공 리프터의 하중에 맞게 조정되었습니다. 모듈식 설계로 인해 크레인 시스템을 포함한 진공 리프터를 작업 환경에 쉽게 통합할 수 있습니다.
schmalz.com 사이트의 미디어 센터에서 적용사례 비디오를 찾아볼 수 있습니다.
소음 수준 감소
소음기 상자 SBB는 진공 발생기의 소음 수준을 65dB(A)로 낮추고 외부 먼지를 차단합니다. 이는 옵션으로 제공되는 블로워 마운팅 플랫폼에 쉽게 마운팅할 수 있습니다.
먼지 차단
먼지 필터 STF는 진공 발생기에 먼지가 들어가지 않도록 차단하며 진공 발생기를 보호하려면 항상 사용하는 것이 좋습니다. 필터는 쉽고 빠르게 세척할 수 있습니다.
열 과부하 방지
모터 보호 스위치 MSS를 사용하면 진공 발생기를 켜거나 끄고, 과전류로부터 보호할 수 있습니다. 이 스위치는 복잡한 배선 연결 없이 슈말츠 크레인 기둥에 통합할 수 있으며, 선택 시 잠글 수 있습니다.
안전한 보관
보관 랙 AB-JU를 사용하면 점보플렉스를 사용 중이 아닐 때 JumboFlex를 보관하여 리프트 튜브 및 진공 그리퍼를 보호할 수 있습니다.
마모 방지
보호 튜브는 리프트 튜브의 기계적 손상을 방지하며 쉽게 세척할 수 있습니다. 보호 튜브는 점보플렉스에 기본으로 포함되어 있습니다.