튜브 리르터 점보스프린트 Ex
방폭 구역에서 250kg까지의 작업물 핸들링에 효율적
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
방폭 구역에서 250kg까지의 작업물 핸들링에 효율적
적용
하이라이트
The following technical data are standard values.
Workpiece format* Min [mm] |
Workpiece format* Max [mm] |
Max. lifting speed [m/min] |
Max. lifting stroke Z [mm] |
Height H** [mm] |
Operator handle length L [mm] |
---|---|---|---|---|---|
300x200 | 3,000x1,000 | 60 | 1,700 | 2,850 | 250-500 |
300x200 | 3,000x1,000 | 60 | 2,100 | 3,400 | 250-500 |
*Depends on the vacuum gripper chosen
**Vacuum gripper not included (total height = H + height of the vacuum gripper)
schmalz.com 사이트의 미디어 센터에서 적용사례 비디오를 찾아볼 수 있습니다.