튜브 리프터 점보스프린트
최대 300kg까지 중량의 컴팩트한 작업물에 사용
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
최대 300kg까지 중량의 컴팩트한 작업물에 사용
점보스프린트에는 흡착 연결부에 작업자 핸들이 장착되어 있어 작업물의 모든 방향에서 핸들링할 수 있게 해줍니다. 사용자는 이를 사용하여 백 또는 고무 베일 같은 컴팩트한 상품을 최적으로 배치할 수 있습니다. 핸들 레버를 위로 당기면 화물이 올라가고 아래로 당기면 내려갑니다.
예를 들어 JumboErgo를 사용하여 표시됩니다.
다양한 용도가 핵심적 기능입니다: 슈말츠에서는 거의 모든 응용 분야를 위한 올바른 석션 컵을 제공합니다. 빠른 교체 어댑터를 통해 그리퍼를 쉽고 빠르게 교체할 수 있습니다.
판지 상자, 커다란 통, 버킷, 단지, 캐비넷 같은 컴팩트한 상품에 사용합니다.
팔레트, 좁은 판지 상자, 빔, 사각형 튜브 및 기타 길쭉한 작업물에 사용합니다.
커다란 통, 버킷 또는 표면이 거친 석판에 사용합니다.
종이 봉투 및 플라스틱 백, 생고무 베일, 수축 포장 패키지에 사용합니다.
판지 상자, 대형 상자 또는 시트에 사용합니다. 진공 그리퍼는 빔에 맞춰 계속 조정할 수 있습니다.
진공 그리퍼로 작업물을 완전히 잡을 수 없는 팔레트, 단면 또는 절삭물에 사용합니다. 그리퍼는 빔에 맞춰 계속 조정할 수 있습니다.
대형 판지 상자, 시트 또는 단단하지 않은 물체에 사용합니다. 진공 그리퍼는 가로 및 세로로 계속 조정할 수 있습니다.
포일 상자 또는 불안정한 판지 상자 같은 평평하지 않은 작업물에 사용합니다. 평평하지 않은 부분을 선택하여 개별 진공 그리퍼로 보정합니다.
진공 튜브 리프터 JumboErgo 및 JumboSprint는 모듈식 설계로 인해 각 개별 응용 분야의 요구 사항에 기반하여 구체적으로 구성할 수 있습니다. 기술 데이터는 구성 및 선택한 진공 그리퍼에 따라 다릅니다.
다음 기술 데이터는 표준 값입니다.
유형 | 작업물 형태* 최소값[mm] | 작업물 형태* 최대값[mm] | 작업자 핸들 길이 L[mm] | 최대 리프팅 속도[m/min] | 최대 리프팅 스트로크 Z[mm] | 높이 H** [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
JumboErgo | 300x200 | 4.000x2.000 | 350-1.000 | 60 | 1.700 | 2.850 |
300x200 | 4.000x2.000 | 350-1.000 | 60 | 2.100 | 3.400 | |
JumboSprint | 300x200 | 3.000x1.000 | 155-500 | 60 | 1.700 | 2.850 |
300x200 | 3.000x1.000 | 155-500 | 60 | 2.100 | 3.400 |
140kg 이상의 리프트 용량이 적용됨: 리프팅 스트로크 Z +160mm, 높이 H +250mm
*선택한 진공 그리퍼에 따라 다름
**진공 그리퍼는 포함되지 않음(총 높이 = H + 진공 그리퍼의 높이)
슈말츠 제품 범위에서 제공되는 진공 리프터는 크레인 시스템에 의해 보완됩니다.
경량 알루미늄 크레인 및 지브 크레인은 진공 리프터의 하중에 맞게 조정되었습니다. 모듈식 설계로 인해 크레인 시스템을 포함한 진공 리프터를 작업 환경에 쉽게 통합할 수 있습니다.
schmalz.com 사이트의 미디어 센터에서 적용사례 비디오를 찾아볼 수 있습니다.
마모 방지
보호 튜브는 리프트 튜브의 기계적 손상을 방지하며 쉽게 세척할 수 있습니다. 보호 그물은 튜브 리프터를 사용하지 않을 때 진공 그리퍼와 리프트 튜브를 보호하는 역할을 하며, 보관 시 공간을 절약할 수 있습니다.
진공 그리퍼 즉시 교체
빠른 교체 어댑터 SWA를 사용하면 튜브 리프터의 진공 그리퍼를 쉽고 빠르게 교체하여 변경되는 작업물에 적응할 수 있습니다.
작업물을 지속적으로 회전
회전 유닛 DE를 사용하면 진공으로 그리핑한 최대 200kg 중량의 작업물을 지속적으로 회전하고 정확한 위치에 놓을 수 있습니다.
작업물 즉시 떼어놓기
벤팅 유닛 BEL을 사용하면 진공 그리퍼에서 다공성이 아닌 작업물을 떼어놓고 내려놓을 수 있습니다.
소음 수준 감소
소음기 상자 SBB는 진공 발생기의 소음 수준을 65dB(A)로 낮추고 외부 먼지를 차단합니다. 이는 옵션으로 제공되는 블로워 마운팅 플랫폼에 쉽게 마운팅할 수 있습니다.
먼지 차단
먼지 필터 STF는 진공 발생기에 먼지가 들어가지 않도록 차단하며 진공 발생기를 보호하려면 항상 사용하는 것이 좋습니다. 옵션으로 제공되는 차등 압력 모니터에는 신호 램프가 달려 있어 먼지 필터를 교체해야 할 시기를 알려 줍니다.
컨테이너 깊숙이 접근
호스 실린더 확장 SZV를 사용하면 격자 상자 같은 컨테이너를 인체공학적으로 적재 및 하역할 수 있습니다.
열 과부하 방지
모터 보호 스위치 MSS를 사용하면 진공 발생기를 켜거나 끄고, 과전류로부터 보호할 수 있습니다. 이 스위치는 복잡한 배선 연결 없이 슈말츠 크레인 기둥에 통합할 수 있으며, 선택 시 잠글 수 있습니다.